- Art. nr.:
- VX_IT 5051.208
- Material
- Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Gångjärn 180°, monterat
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor - Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9 kg
- Bruttovikt
- 9,4 kg
- EAN
- 4028177968042