Påbyggnad HD for HD large enclosure

Artikelnummer: HD 4000.525

Snedtak 30° som förhindrar att vätskor eller föremål ansamlas. Spaltfritt montage på systemskåp HD.

Artikelnummer:
HD 4000.525
Utförande
Taklutning 30° framåt
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd framtill: 40 mm
Höjd baktill: 333 mm
Djup: 500 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19 kg
Bruttovikt
20 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177694231
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok