Kabelförskruvning HD

Artikelnummer: HD 2410.001

E-Nummer: E2505827

Kompaktare utförande och kontramutter ingår i leveransen.

Artikelnummer:
HD 2410.001
Utförande
Standard
Fördelar
Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan.
Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
Användningsområden
Tillverkning och förpackning av livsmedel
Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin)
Bioteknik
Kemisk industri
Material
Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AlSI 303)
Tätning: EPDM, enligt FDA 21 CFR 177.2600
Leveransens omfattning
Inkl. låsmutter
Dimension
Gänga: M12 x 1,5
För kabel-Ø
3 ‐ 6,5 mm
Driftstemperatur
-20 °C...100 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,095 kg
Bruttovikt
0,134 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhandbok