Skåp för skrivare HD

Artikelnummer: HD 4000.064

Hygienskt designat skåp för lokalt installerade skrivare och andra PC-komponenter i produktionsmiljön.

Artikelnummer:
HD 4000.064
Fördelar
För hygienisk och säker uppställning av skrivare i produktionen
Kan kombineras med manöverlåda HD för att bygga ihop ett fullständigt PC-skåp
Hyllplan utdragbart och justerbart i höjdled för snabb åtkomst till skrivare, t.ex. vid etikettbyte
Material
Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Hyllplan: Stålplåt, lackerad
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Dörr med intryckt tätning
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Hyllplan
Alternativ
Utan skenor på sidorna
Utan hyllplan
Med montageplåt
Underkonstruktion HD med nivåjustering
Dimension
Bredd: 810 mm
Höjd framtill: 863 mm
Höjd baktill: 888 mm
Djup: 496 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
54,2 kg
Bruttovikt
54,2 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177709522
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datablad
Teknisk systemhandbok