- Artikelnummer:
- CP 6528.510
- Utförande
- Anslutningsadapter CP-L till CP-XL
- Produktbeskrivning
- För montage mellan låda med bärarmsanslutning CP-L och bärarmssystem CP-XL. Kan även användas för montage av kommandopanel med hål för CP-L direkt på maskiner och anläggningar utan bärarm. Då krävs ett montagehål CP-XL. Monteringsföljd: Montera anslutningsadaptern på underredet, sätt på lådan och skruva fast
- Material
- Aluminiumgjutgods
- Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 55 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,64 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177505476
- ECLASS 8.0
- 27400556