Nätverksskåp TX CableNet med ventilerade dörrar

Artikelnummer: TX 7888.831

E-Nummer: E2507665

En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.

Kabelbur för TX CableNet

Kabelraster för TX CableNet

Komforthandtag AX

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

Fläktmodul för VX IT, TS IT

PDU basic

Uttagslist i aluminiumkanal

Potentialutjämningssats för VX IT

Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Låsbar sidogavel för TS, TS IT

Komforthandtag AX

Låsinsats

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Golvfäste för TS IT

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Ihopbyggnadsskydd för sockelsystem VX, rostfritt stål

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Kardborrband

Kardborrband

Kabelbur för TX CableNet

Borstsats för TX CableNet

Kabelraster för TX CableNet

Korgmutter

Fastsättningsskruvar

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Kabelföringsbygel

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Kabelstegar för universalanvändning

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Rangerpanel med kabelstegar for horizontal cable management

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Artikelnummer:
TX 7888.831
Utförande
2nd generation
ventilerad
med sidogavlar
Fördelar
Nytt takplåtskoncept: totalt utnyttjande av djupet vid kabeldragning samt möjlighet till integration av en fläktmodul
Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst
19"-profilskenor, justerbara i bredd och djup samt möjlighet till asymmetriskt monterad inredning
Material
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr
19"-profilskenor
Roof plate, screw-fastened, with concealed cable entry at the left and right sides, prepared for fan mounting.
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Höjdenheter
42 HE
Profilavstånd (vid leverans)
645 mm
Utförande
med sidogavlar
Design doors
ventilerad
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, endelad ventilerad
Design av främre dörr
Stålplåtsdörr, endelad ventilerad
Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Belastning
5000 N
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
117,5 kg
Bruttovikt
118,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177994737
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverksskåp TX CableNet, 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, ventilerad, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Further instructions
Manual