Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

Artikelnummer: TX 7888.898

E-Nummer: E2507667

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.

Kabelbur för TX CableNet

Kabelraster för TX CableNet

Komforthandtag AX

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

PDU basic

Uttagslist i aluminiumkanal

Potentialutjämningssats för VX IT

Komforthandtag AX

Låsinsats

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Bottenmoduler för kabelinföring för TS, TS IT, VX SE

Golvfäste för TS IT

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Ihopbyggnadsskydd för sockelsystem VX, rostfritt stål

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Kardborrband

Kardborrband

Borstsats för TX CableNet

Kabelfinger för VX IT

Korgmutter

Fastsättningsskruvar

Distansstycke för takplåt

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Kabelföringsbygel

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Rangerpanel med kabelstegar for horizontal cable management

Låsbar sidogavel för TS, TS IT

TS-systemchassin 17 x 73 mm

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Fläktmodul för VX IT, TS IT

Artikelnummer:
TX 7888.898
Utförande
2nd generation
förmonterat
med glasdörr
med sidogavlar
Med takplåt
Produktbeskrivning
Optimal IT-racklösning vid begränsat utrymme, låga takhöjder eller svåråtkomliga lokaler.Ingen kapacitetsförlust på grund av outnyttjade höjdenheter i utbyggnader med endast små elektriska komponenter.
Fördelar
Nytt takplåtskoncept: totalt utnyttjande av djupet vid kabeldragning samt möjlighet till integration av en fläktmodul
Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst
19"-profilskenor, justerbara i bredd och djup samt möjlighet till asymmetriskt monterad inredning
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
19"-profilskenor
Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Roof plate, one-piece, screw-fastened, with concealed cable entry, across the entire depth of the enclosure on both sides, and already integrated concealed central opening, ready for fitting fan.
Ventilerad sockel, 100 mm hög
Borstlist
19"-kombiskena
50 torxskruvar M5, korgmuttrar M5, ledande (medföljer)
Kabelföringsbygel (medföljer löst)
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
Utförande
förmonterat
med sidogavlar
Design doors
Glasdörr, odelad
med säkerhetsglas 3 mm
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr, odelad
Design av främre dörr
Glasdörr, odelad
Belastning
5000 N
Tillåten belastning (statisk)
500 kg
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Observera:
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
132,5 kg
Bruttovikt
142,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177994645
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, förmonterade, BHD: 800 × 2000 × 800 mm, RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Further instructions
Manual