- Artikelnummer:
- VX 5326.190
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 600 mm
- Höjdenheter
- 24 HE
- Höjdenheter
- 24 HE
- Utförande tak
- 1-delad, stängd
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
- Design av främre dörr
- Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
- Utförande profilskenor
- utan
- Utförande golv
- Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
- Mounting angles position
- utan
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 49,62 kg
- Bruttovikt
- 50,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 125,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177945463
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U