Multifunktionsskåp

Artikelnummer: CS 9751.918

Hölje med dubbla väggar för placering utomhus med aluminium av motståndklass RC2.

Artikelnummer:
CS 9751.918
Produktbeskrivning
3 dörrars, hölje med dubbla väggar för placering utomhus av aluminium av motståndklass RC 2. Inkl. kabelrangersockel. Anpassat för installation av kombiskenor 19"/ ETSI samt ett DAC- System (Direct Air Cooling).
Material
Skåp, tak, dörr(ar), bottenplåt: aluminium AiMg3, 2,0 mm
Montageplåtar(-or): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Hållarskena: rostfritt stål 1.4016 (AlSI 430)
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Väderskyddstak med ventilation, anpassat för montering av ett DAC-system (Direct Air Cooling)
Dörrstopp med mekaniskt uppställningsstöd (ca. 155°)
Komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Kabelranger sockel, täckt runtom
Plåtflänsar
Golvplåt
Inkl. 4 montageplåtar
Iskruvat mellanstöd
Fastsvetsat mellanstöd
mellersta dörren låst från insidan
Dimension
Bredd: 2.000 mm
Höjd: 1.050 mm
Djup: 500 mm
Mått
Totalhöjd: 1.600 mm
Höjd på regntak: 130 mm
Höjd på sockel: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
Antal dörrar
3
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem med enkel- och dubbellåscylinder
Antal lås: 3
Låsinsats: BJ20027
Plåtfläns
Storlek: 2
Antal: 4
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Observera:
Dörröppningsvinkeln är för den högra och den vänstra dörren ca 155°, i den mittersta dörren ca 110°.
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
175 kg
Bruttovikt
195 kg
EAN
4028177980846
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivning
CS Multifunktionshölje MFG 18, 3-dörrars, dubbla väggar, BHD 2000 x 1600 x 500 mm