- Artikelnummer:
- AX 9792.055
- Produktbeskrivning
- Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga ventilation av skåpet.
- Fördelar
- Inkapsling för AX kompakta apparatskåp för användning utomhus
- För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept
- Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga genomluftning av skåpet
- Material
- Aluminium AlMg3
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Leveransens omfattning
- Bärskenor för vägginfästning
Borstlist
Nippelgenomföring M25
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. jordnings- och fastsättningsmaterial
- Observera:
- Beroende på användning/miljö kan ett skåp i stålplåt eller rostfritt stål monteras i kapslingen
- Dimension
- Bredd: 421 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 308 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 300 mm
Höjd: = 400 mm
Djup: = 210 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,5 kg
- Bruttovikt
- 11,1 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 300 x 400 x 210 mm