Industrial Workstations

Art. nr.: IW 6900400

Underskåp med TS 8 för Industrial Workstations.

Art. nr.:
IW 6900400
Utförande
Lådmodul, designdörr, bakdörr
Material
Skåp, lådram, designdörr, bakdörr: Stålplåt
Ytbehandling
Skåp: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med sidogavlar fastskruvade inifrån, bottenplåt med plåtfläns och nivåfötter
Lådmodul, designdörr, bakdörr
Depth with drawer section
890 mm
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 900 mm
Djup: 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
70,81 kg
Bruttovikt
73 kg
EAN
4028177290068
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivning
IW Industrial workstation, BHD: 600x900x600 mm med tangentbordslåda, designdörr på framsidan, bakdörr
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj