Manöverlåda med grepplister i samma moderna design som bärarmsystemet CP 60 / 120 / 180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55
- Art. nr.:
- CP 6315200
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade - Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister och täckkåpor på sidan
Vridlås med 3 mm låsinsats
Formad inre utbyggnadsvinkel med TS systemhålning - Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 210 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Utförande
- Serviceåtkomst framifrån
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
- Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsatser 41 mm, utförande C, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande C
- Grundmaterial
- Aluminium
- Anmärkning om art. nr.
- passande montageplåt 5050.430 med leveransförpackning 5050.507
- Lås
- Utförande för lås: Skärformad låsflik
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,955 kg
- Bruttovikt
- 8,374 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Manöverlåda med grepplister, BHD: 380 x 300 x 210 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst från fram