Manöverlåda med grepplister

Artikelnummer: CP 6315.100

Manöverlåda med grepplister i samma moderna design som bärarmsystemet CP 60 / 120 / 180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55

Artikelnummer:
CP 6315.100
Material
Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Färg
Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister och täckkåpor på sidan
Vridlås med 3 mm låsinsats
Formad inre utbyggnadsvinkel med TS systemhålning
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Utförande
framifrån
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsatser 41 mm, utförande C, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial
Aluminium
Anmärkning om art. nr.
passande montageplåt 5050.432 med leveransförpackning 5050.507
Lås
Utförande för lås: Skärformad låsflik
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,958 kg
Bruttovikt
7,324 kg
EAN
4028177693937
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Manöverlåda med grepplister, BHD: 300 x 300 x 210 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst från fram
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj