Compact-Panel

Art. nr.: CP 6340.400

Manöverlåda i elegant design av strängpressade aluminiumprofiler. Perfekt för små manöverfält. Mångsidig inre utbyggnad

Art. nr.:
CP 6340.400
Utförande
Med bärarmsanslutning 90 x 71 mm för CP 40, stål
Produktbeskrivning
För små manöverenheter, som byggs in i frontplåtar. Frontplåten sätts in från baksidan och fästs inifrån via skruvsträckare. Egna frontplåtar med materialtjocklekar från 2 till 6 mm är möjliga. Bakstycke höger- eller vänsterhängt. Takstycke med öppning och förstärkning för bärarmsystem CP 40, stål.
Material
Takstycke, golvstycke: Zinkgjutgods
Bakstycke: Aluminium
Sidoprofiler: Strängpressad aluminiumprofil
Skruvskydd: Plast
Ytbehandling
Takstycke, golvstycke, sidoprofiler: pulverlackerat
Bakstycke: Natureloxerade
Färg
RAL 7024
Leveransens omfattning
Takstycke
Bottenstycke
Bakstycke
Sidoprofiler
Skruvskydd
Inkl. tätning och skruvsträckare
Dimension
Bredd: 315 mm
Höjd: 388 mm
Djup: 87 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passar för frontplåtsbredd
252 mm
Passar för frontplåtshöjd
350 mm
Utförande
bakifrån
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,15 kg
Bruttovikt
5,56 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Comfort-Panel, BHD: 315x388x87 mm aluminium, för frontplåt WH 252x350 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj