Kapslingssystem VX SE Rostfritt stål

Artikelnummer: SE 5854.600

E-Nummer: E2505958

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras.

Artikelnummer:
SE 5854.600
Material
Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400
Bottenplåtar: blanka
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Slutet skåp uppe och på sidan
Dörr(ar)
På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster
Avtagbart bakstycke
Montageplåt
Bottenplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
899 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 2
Typ 3
Type 3R
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
1
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
133 kg
Bruttovikt
140,4 kg
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj