E-box KX Rostfritt stål

Artikelnummer: KX 1588.000

E-Nummer: E2503997

E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.

Artikelnummer:
KX 1588.000
Produktbeskrivning
Kopplingslådan KX, E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Dimension
Bredd: 380 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm
Mått för montageplåt (B × H)
365 mm x 275 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Lås
Antal lås: 1
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,4 kg
Bruttovikt
6,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX E-box, BHD: 380x300x155 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, med vridlås
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Product presentations
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj