Väggskåp EL, 2-delat med svängram

Artikelnummer: EL 1920.500

Väggskåp 2-delat med svängram. Kapslingsklass IP 55.

Artikelnummer:
EL 1920.500
Utförande
med svängram
Produktbeskrivning
Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängram.
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Svängram: Stålplåt
Frontdörr: Strängpressad aluminiumprofil, akrylglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåp och svängram: Grunderade och pulverlackerade
Frontdörr: Eloxerad
Färg
Skåp och svängram: RAL 7035
Frontdörr: Silver
Leveransens omfattning
Skåp
Frontdörr
Svängram, 482,6 mm (19"), monterad
Inkl. fastsättningstillbehör
Höjdenheter
11 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 369 mm
Montagedjup
270 mm
Inre mått
Inre bredd: 537 mm
Inre höjd: 537 mm
Grundmaterial
Aluminium
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
25,4 kg
Bruttovikt
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
Datablad
Technical Data sheet