- Art. nr.:
- AS 4054700
- Produktbeskrivning
- För kapning av koppar, aluminium, kevlarfiber och plast.
- Fördelar
- Hög skäreffekt genom mikrotandning i skärområdet
- Ergonomiskt formade handtag
- Tvåkomponentshandtag med glidskyddande mjukzon
- Justerbar skruvled
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Slipad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Dimension
- Längd: 160 mm
- För kabel-Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,107 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivning
- Electrician's scissors