Kabelskärare

Art. nr.: AS 4054660

För koppar- och aluminiumledare

Art. nr.:
AS 4054660
Utförande
vinklad
Produktbeskrivning
För koppar- och aluminiumledare.
Fördelar
Ergonomiskt formade handtag för bekvämt och halkfritt arbete
Material
Högklassigt särskilt verktygsstål
Färg
Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Standarder
Skyddsisolerad 1000 V
VDE
Dimension
Bredd: 50 mm
Längd: 180 mm
För tvärsnitt
0,5 ‐ 50 mm²
För kabel-Ø
18 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,29 kg
Bruttovikt
0,299 kg
Tullvarukod
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Produktbeskrivning
Cable cutter up to 50mm²
Godkännanden
VDE