Avisoleringsverktyg för kabel-Ø 4,5–40 mm

Art. nr.: AS 4054410

Avisoleringsverktyg för avmantling av kablar. Svängbar kniv för runda, längsgående och spiralsnitt.

Art. nr.:
AS 4054410
Produktbeskrivning
För avmantling av ledningar. Svängbar kniv för runda, längsgående och spiralsnitt.
Färg
Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Dimension
Bredd: 37 mm
Höjd: 30,5 mm
Längd: 167 mm
För kabel-Ø
4,5 ‐ 40 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,18 kg
Bruttovikt
0,201 kg
Tullvarukod
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Produktbeskrivning
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm