- Artikelnummer:
- AS 4054.081
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För bearbetning av oisolerade platta kontakthylsor.
- Fördelar
- Frikopplingsbar tvångsspärr
- Märkta stansstationer för exakt bearbetning av motsvarande tvärsnitt
- Material
- Högklassigt särskilt verktygsstål
- Ytbehandling
- Matt, förkromad
- Färg
- Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
- Sammanpressning
- B-crimp
- Dimension
- Höjd: 68 mm
Längd: 256 mm
- AWG
- 22 ‐ 10
- För tvärsnitt
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,53 kg
- Bruttovikt
- 0,68 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivning
-
Crimping pliers for crimp tab terminals