- Art. nr.:
 
- AS 4053041
 
- Utförande
 
- för TX 
 
- Produktbeskrivning
 
- Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning. 
 
- Fördelar
 
- Högsta hårdhet och vridmoment 
 
- Tekniska data
 
- Verktygsanpassning E 6,3 (¼") 
 
- Material
 
- Högklassigt särskilt verktygsstål 
 
- Blad-Ø
 
- 6,3 mm 
 
- Drivning
 
- TX 10 
 
- Längd
 
- 73 mm 
 
- Förpackningsenhet
 
- 3 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,027 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,029 kg
 
- Tullvarukod
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft