Industriella bits för batteridriven skruvdragare med långt skaft

Art. nr.: AS 4053032

Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.

Art. nr.:
AS 4053032
Utförande
för Plus/Minus
Produktbeskrivning
Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
Fördelar
Högsta hårdhet och vridmoment
Tekniska data
Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
Material
Högklassigt särskilt verktygsstål
Blad-Ø
6,3 mm
Drivning
Z 2
Längd
73 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,03 kg
Bruttovikt
0,049 kg
Tullvarukod
82079030
EAN
4028177807457
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeskrivning
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft