Industriella bits för batteridriven skruvdragare med långt skaft

Artikelnummer: AS 4053.002

Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.

Artikelnummer:
AS 4053.002
Utförande
för spårskruvar
Produktbeskrivning
Noggrant tillverkat skruvverktyg med långt skaft för industriell användning.
Fördelar
Högsta hårdhet och vridmoment
Tekniska data
Verktygsanpassning E 6,3 (¼")
Material
Högklassigt särskilt verktygsstål
Blad-Ø
6,3 mm
Klinga (bredd × tjocklek)
3,5 x 0,6 mm
Drivning
SL
Längd
73 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,027 kg
Bruttovikt
0,031 kg
Tullvarukod
82079030
EAN
4028177807389
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeskrivning
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft