Skruvmejselinsats isolerad

Artikelnummer: AS 4052.107

Med slimmat, långt handtag samt högpresterande spets och bra isoleringsförmåga.

Artikelnummer:
AS 4052.107
Utförande
Skyddsisolerad 1000 V
för spårskruvar
Produktbeskrivning
Med slimmat, långt handtag samt högpresterande spets och bra isoleringsförmåga.
Fördelar
Lågt kraftbehov tack vare ergonomiskt format handtag
Handtagshuvud med antiglidskydd och entydig skruvmärkning
Svart polerad klingspets för bibehållen precision och passform
Handtag 30 % och isolering upp till 50 % smalare än på jämförbara verktyg
Optimal tandning på hand och handtag ger högre vridmoment och gör att det går att arbeta längre med mindre ansträngning
Material
Klinga: Legering krom-molybden-vanadium
Handtag invändigt: Hårdplast
Handtagsstomme: elastisk, mycket flexibel plast
Färg
Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Blad-Ø
6,5 mm
Bladlängd
125 mm
Klinga (bredd × tjocklek)
6,5 x 1,2 mm
Drivning
SL
Handtags-Ø
27 mm
Handtagslängd
115 mm
Standarder
IEC 60 900
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,085 kg
Bruttovikt
0,09 kg
Tullvarukod
82054000
EAN
4028177807242
ETIM 9
EC000158
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeskrivning
Screwdriver insulated SL 6,5 x 1,2