Ändhylsor på rulle

Art. nr.: AS 4051598

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4051598
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
orange
Längd
10 mm
AWG
20
Inre diameter
2,6 mm
Rittal-färgkod
Ja
För tvärsnitt
0,5 mm²
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Standarder
AEH DIN 46228
Levererat utförande
på bälte
Förpackningsenhet
5 000 st.
Nettovikt
5 kg
Bruttovikt
0,589 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177938663
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)