Kapmaskin C8

Artikelnummer: AS 4050.450

Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.

Artikelnummer:
AS 4050.450
Utförande
Med manöverpanel
Produktbeskrivning
Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.
Fördelar
Enkel manövrering
Enkel införing av kabel
Enkel öppning av matningsrullarna
PC-kompatibel
Tekniska data
Enskild ledare fintrådig 0,08–10 mm² (AWG 28 -8)
Enskild ledare entrådig 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 14)
För trådlängd 1–99999 mm
Matningshastighet 0–1,5 m/s
Kontrollerbar tryckkraft av matarvalsarna
Servodrivning för likström
Leveransens omfattning
Kapmaskin C8
Program på CD-ROM
Anslutningskabel med kontakt
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt
120 VA
Maskinmått
Bredd: 380 mm
Höjd: 470 mm
Djup: 360 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
24 kg
Bruttovikt
24 kg
Tullvarukod
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeskrivning
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²
Dokumentation
Manual