- Art. nr.:
- AS 4050.333
- Produktbeskrivning
- Inkapsling för aggregatplattformen för Perforex LC sker på samma sätt som maskinens inkapsling.
- Fördelar
- Kontrollerad åtkomst till aggregat
- Ren avslutning
- Minskad ljudnivå
- Mindre kabeltrassel ger obehindrad luftcirkulation vid nätverksswitcharna
- Uppställningsyta
- Bredd: 2.600 mm
Höjd: 2.704 mm
Djup: 5.100 mm
- Passar till art. nr.
- 4050330
- 4050335
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 650 kg
- Bruttovikt
- 650 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Produktbeskrivning
-
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.