Rengöringsdukar för Perforex lasermaskin LC

Art. nr.: AS 4050.327

Torkduk för rengöring av linser och täckglas i Perforex lasercentral LC.

Art. nr.:
AS 4050.327
Produktbeskrivning
Torkduk för rengöring av linser och täckglas i Perforex lasercentral LC.
Fördelar
Särskilt avsedd för känsliga ytor
Ren laseroptik garanterar optimala snitt
Material
Polyester
Leveransens omfattning
1 förp. = 100 st.
Standarder
Hygienutrymme klass 100/ISO 5
Passar till art. nr.
4050330
4050335
Dimension
Bredd: 100 mm
Djup: 100 mm
Förpackningsenhet
1 Paket
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,115 kg
Tullvarukod
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890