- Art. nr.:
 
- AS 4050817
 
- Utförande
 
- HSSE-V3
Förångad
För genomgångsgänga
Form B med skalningssnitt
Slitstarkt stål med vanadium  
- Produktbeskrivning
 
- Maskingängtapp för Perforex bearbetningsmaskin BC, Perforex Milling Terminal MT och lasercentral LC. 
 
- Dimension
 
- Gänga: M12 
 
- Material som kan bearbetas
 
- Stål 
 
- Rostfritt stål 
 
- Aluminium 
 
- Plast 
 
- Förpackningsenhet
 
- 3 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,165 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,187 kg
 
- Tullvarukod
 
- 82051000 
 
- EAN
 
- 4028177704121 
 
- ETIM 9
 
- EC002155 
 
- ETIM 8
 
- EC002155 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36609208 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
Machine thread tap M12, packs of 3