- Artikelnummer:
- DK 7979.118
- Produktbeskrivning
- Strömfördelning i kompakt basvariant. Tack vare PDU basic kan varje IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Beroende på PDU-utförande är horisontellt montage i 19"-planet eller vertikalt montage möjligt (även i Zero-U-Space).
- Fördelar
- Vid vertikalt montage är infästning i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT Rack möjlig utan verktyg
- Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
- Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
Uttag: plast
- Leveransens omfattning
- Kontaktlåsning för kontakt IEC C14, C20
Inkl. fastsättningsmaterial
- Alternativ
- Andra skåpfärger är möjliga
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 845 mm
- Antal uttag och typ
- 18 x C13 / 2 x C19
- Märkspänning
- 230 V (AC)
- Märkström (max.)
- 16 A
- Märkeffekt
- 3,7 kW
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
- Anslutningstyp (elektrisk)
- IEC C20
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 1.200 mm
Skåptyp: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,1 kg
- Bruttovikt
- 2,2 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177973442
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PDU basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 845 x 70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16 A, IEC C20