PDU UK basic

Artikelnummer: DK 7979.811

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

Artikelnummer:
DK 7979.811
Produktbeskrivning
Högklassig strömfördelning i kompakt design för IT-nätverks- och serverrack. En mängd hanteringsfunktioner för energimätning och övervakning, beroende på utförande.
Fördelar
Inbyggnadssats VX IT utan verktyg
Strömbesparande design, låg egenförbrukning
Tekniska data
Färgmärkning av faser och säkringsströmkretsar (L1 = rosa, L2 = svart, L3 = vit)
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Uttag: plast
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Alternativ
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Överspänningsskydd typ 3 med avledare som kan bytas ut under drift, med statusövervakning, som kan integreras i ett PDU-skåp
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 70 mm
Längd: 695 mm
Antal uttag och typ
8 x BS 1363
Uttagskontakter
8 x BS 1363
Märkström (max.)
13 A
Märkeffekt
3 kW
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
UK
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperatur
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: VX IT skåpram: ≥ 800 mm
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor: ≥ 800 mm
Skåptyp: TX CableNet: ≥ 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,4 kg
Bruttovikt
2,78 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177948570
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU UK, basic, kompakt basströmfördelning, BLD: 44 x 695 x 70 mm, 8 x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Technical details 2