Tillbehör RiLine Anslutningsteknik Anslutningsteknik Anslutningsplint För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor. Passar samlingsskenor 12 x 5 till 30 x 10 mm och PLS 800/1600. Till produkten Anslutningsteknik Plattklämmor För borrningsfri anslutning av laminerade kopparskenor. Till produkten Anslutningsteknik Ledaranslutningsklämma För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller. Till produkten Anslutningsteknik Systemtäckkåpor För ledaranslutnings- och plattklämmor. Till produkten Anslutningsteknik Ledaranslutningsklämma Push-in För anslutning av rundledare. Till produkten Anslutningsteknik Skenförbindningssats För borrningsfri förbindning av samlingsskenor på 40x10 – 120x10 mm. Till produkten Anslutningsteknik Apparatadapter skruvfastsättning För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd. Till produkten Anslutningsteknik Apparatadapter klämfäste För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd. Till produkten Anslutningsteknik Skenisolering För anslutningsledare, påstickbar. Till produkten Anslutningsteknik Anslutningsplåt För anslutning av kabelskor och flatkoppar med lameller. Till produkten Anslutningsteknik Instickselement för anpassning till skenmåtten För anpassning av skenmåtten 30 x 10 till 60 x 10 i 10 mm-steg. Till produkten Anslutningsteknik Distanselement för reducering av skenbredden För reducering av skenbredden i 10 mm steg. Till produkten