Basplatta RiLine Compact

Art. nr.: SV 9635.035

Basplatta med integrerade samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9635.035
Funktion
Beröringsskyddat samlingsskenekort för säkert montage och inkoppling av komponenter genom enkel insticksanslutning.
Uppdelningsenheterna som är instansade i kortet möjliggör säker och snabb positionering av komponenterna
Underlättar installation genom direkt inkoppling på kortet
Material
Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Integrerade samlingskenor
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2X
Standarder
UL 508
IEC 61 439
Märkström max.
160 A
Märkspänning
690 V (AC)
600 V (DC)
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
for mounting plate assembly
Ja
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 45,1 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,13 kg
Bruttovikt
3,26 kg
Kopparandel (kg/st)
1,79
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information