- Art. nr.:
- SV 3590015
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 2 400 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 100 mm x 10 mm
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21,6 kg
- Bruttovikt
- 21,64 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 21,5
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177684621
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 100x10 mm L: 2400 mm