Effektbrytarbärskena

Art. nr.: SV 9683304

För montage av öppna effektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683304
Produktbeskrivning
För montage av lufteffektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
Material
Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
296 mm
Dimension
Längd: 296 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,9 kg
Bruttovikt
2,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177937543
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 400 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information