Sidogavelmoduler för funktionsutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683018

Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683018
Utförande
För systemuppbyggnad med samlingsskenor i tak och på botten
Produktbeskrivning
Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 1.731 mm
Djup: 738 mm
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
30 kg
Bruttovikt
33 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information