Avskärmning för apparatutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683428

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683428
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
Dimension
Bredd: 1.111 mm
Djup: 780 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
12,52 kg
Bruttovikt
13,72 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
52,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177936430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment divider, WD: 1111x780 mm, for VX (WD: 1200x800 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information