- Art. nr.:
- SV 9683662
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
- För apparatutrymmeshöjd
- 200 mm
- Dimension
- Bredd: 502 mm
Höjd: 193 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,35 kg
- Bruttovikt
- 2,7 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177935334
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x193 mm, solid, for VX (W: 600 mm)