Höjningsram för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00

Artikelnummer: SV 9666.680

För fastsättning av beröringsskyddet.

Artikelnummer:
SV 9666.680
Produktbeskrivning
För fastsättning av beröringsskydd. Gör att NH-säkringslastfrånskiljare strl. 00 kan anslutas utan begränsningar (3-polig, 60 mm skencentrumavstånd).
Material
Polystyrol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00 med skydd och höjningsram kan inte användas tillsammans med andra enheter
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 300 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,345 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Höjningsram (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information