Fläktmodul för LCP Rack/Inline CW

Art. nr.: SK 3312016

Ökad kyleffekt. Dessutom kan redundans nås eller den elektriska effektförbrukningen minskas.

Art. nr.:
SK 3312016
Produktbeskrivning
För ökad kyleffekt kan enskilda fläktmoduler monteras i efterhand i LCP:erna. Genom ytterligare integrering kan även redundans skapas eller den elektriska effektförbrukning för LCP minskas.
Fördelar
Kan anslutas under löpande drift
Verktygsfritt byte av fläktmoduler
Funktion
Genom inbyggnad av fläktmoduler i en LCP ökas lufteffekten och därmed även kyleffekten för den aktuella varianten. Vid tillräcklig kyleffekt kan kompletteringen av fläktmoduler användas för utveckling av redundans. Genom komplettering i efterhand med fläktar för att överstiga det nödvändiga luftflödet kan den elektriska energiförbrukningen minskas, i och med att fläktarna arbetar med lägre varvtal. Detta minskar även aggregatets ljudnivå avsevärt.
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
1 fläktenhet
EC-fläkt
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,22 kg
Bruttovikt
7,52 kg
Tullvarukod
84145915
EAN
4028177811515
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivning
SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005