IT-kylning

Små kylaggregat

Active and passive components for cooling individual IT racks.

Små kylaggregat

Luftkanal för luftstyrning på sidan

För kalluftstillförsel för switchar med luftinsug på sidan.

Små kylaggregat

19"-luftkanal för horisontell luftstyrning

För kalluftstillförsel för switchar som är monterade i det bakre 19"-planet.

Små kylaggregat

Takfläktchassi

Inbyggnad uppifrån i efterhand i alla nätverksskåp TS 8. Det bakre utrymmet är ledigt för kablage. 2 fläktar som standard. Utbyggnad till max. 4/6 fläktar.

Små kylaggregat

Fläktutbyggnadssats

För upprustning i efterhand av olika fläktenheter eller för komplettering av fläktplåten.

Små kylaggregat

Täckplåtar för ventilationsöppningar för FlatBox

För att täcka oanvända ventilationsöppningar vid användning av fläktmotorer i FlatBox.

Små kylaggregat

Frånluftshuv för VX, VX IT

För anslutning av stängda rack till ett fläktsystem. Den anpassade anslutningen lämpar sig för vanliga rördiametrar på 150 och 200 mm och säkerställer en effektiv kylning genom riktad luftcirkulation i...

Små kylaggregat

Takfläkt för VX IT, TS IT

Takfläkt för kontorsmiljöer med mycket låg ljudnivå på 39 dB(A) och högt luftflöde (friblåsande 1245–1345 m³/h).

Små kylaggregat

Fläktmodul för VX IT, TS IT

För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas. Enkel anslutningsteknik och energieffektiv varvtalsreglering.

Små kylaggregat

Fläktutbyggnadssats för VX IT, TS IT

Fläkttillbehörssats med integrerad varvtalsregulator för eftermontage i fläktmodulerna 5503.010, 5503.020 och 5503.025.