- Artikelnummer:
- SK 3127.115
- Utförande
- väggmontage
- Produktbeskrivning
- Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Komplett anslutningsklar enhet
Kontaktdon
Potentialfri felsignalering vid övertemperatur
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
- Specifik värmeeffekt
- 30 W/K
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp vid 50 Hz: 480 m³/h
Ytterkretslopp vid 60 Hz: 525 m³/h
Innerkretslopp vid 50 Hz: 480 m³/h
Innerkretslopp vid 60 Hz: 525 m³/h
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 1,1 A
Vid 60 Hz: 1,4 A
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 205 mm
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Temperaturreglering
- Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Inre kretslopp IP 54
- Yttre kretslopp IP 34
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,5 kg
- Bruttovikt
- 19,051 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177425095
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivning
-
SK Luft/luft-värmeväxlare TopTherm, väggmontage, 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 205 mm