- Art. nr.:
- SK 3245.810
- Utförande
- väggmontage
EMC
- Produktbeskrivning
- EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
- Fördelar
- Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret
- Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar
- Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet
- Verktygsfritt montage
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
- Fläkt
- Diagonal, EC-Motor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 931 m³/h
- Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta
- Vid 50 Hz: 728 m³/h
- Märkspänning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 174,6 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,52 A
- Dimension
- Bredd: 323 mm
Höjd: 323 mm
Djup: 156 mm
- Montagedjup
- 136 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 292 mm
Håltagningshöjd: 292 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP51 med flockfiberfiltermatta
- IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta
- Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
- Observera:
- För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 72 dB(A)
- Gränssnitt
- 0–10 V/PWM-ingång
- Varvtalsutgång
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,2 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177997820
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Blue e+-filterfläkt, EMC 931 m³/h, 100 V–130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 156,5 mm, RAL 7035