- Artikelnummer:
- SK 3235.460
- Produktbeskrivning
- Temperaturberoende varvtalsreglering för EC-fläkt för lägre ljud och strömförbrukning. Dessutom kan fläktens funktion övervakas.
- Funktion
- Styrning och övervakning av upp till 4 EC-filterfläktar
- Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022
- Extern temperatursensor för mätning av är-temperatur
- Status-LED för indikering av driftstillstånd
- Larmrelä för meddelande av övertemperatur, fläktfel, ledningsavbrott och sensorfel
- Leveransens omfattning
- Varvtalsregulator
NTC-sensor, längd 1,80 m
- Varvtal
- 100 %
- Passar till art. nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- Inställningsområde
- 5 °C...55 °C
- Märkspänning
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,505 kg
- Tullvarukod
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeskrivning
-
SK speed control EC, unit for Blue e+ fan-and-filter units, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz