- Artikelnummer:
- SK 3286.620
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Leveransens omfattning
- Fastsättningsmaterial
- Passar till art. nr.
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 1.025 mm
Djup: 20 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,3 kg
- Bruttovikt
- 4,7 kg
- Tullvarukod
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metallfilter, för Chiller, BHD: 650 x 1025 x 20 mm