- Artikelnummer:
- SV 9650.232
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 2 323 mm²
- Längd
- 651 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,43 kg
- Bruttovikt
- 13,46 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 13,516
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177940253
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions