Luftkanal för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

Artikelnummer: SK 3312.820

För kalluftstillförsel framför 19"-profilen i kombination med det väggmonterade kylaggregatet Blue e+ IT.

Artikelnummer:
SK 3312.820
Produktbeskrivning
För kalluftstillförsel framför 19"-profilen i kombination med det väggmonterade kylaggregatet Blue e+ IT.
Fördelar
En luftkanal för olika skåpdjup
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Monteras i de understa 3 HE på 19"-planet
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjd: 3 HE
Passar för
Djup: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
16,15 kg
Bruttovikt
17 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177944541
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivning
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
Dokumentation
Manual