CMC III kabelavlastningsbyglar

Art. nr.: DK 7030.087

E-Nummer: E2501322

För kabelavlastning och kablageutrymme bakom CMC III 19"-montageenheten

Art. nr.:
DK 7030.087
Produktbeskrivning
För verktygsfri fastsättning på baksidan av CMC III 19"-montageenhet 7030.088. Ger ordentlig kabeldragning bakom de inbyggda CMC III apparaterna och kabelavlastning genom att kablarna sätts fast. Kablarna kan enkelt lindas till en lös ring så att de inbyggda CMC III apparaterna kan tas ut ur montageenheten utan verktyg.
Fördelar
Kabelhållare
Brandklassad: Självslocknande enligt UL 94 HB
Användningsområden
Kabelföring
Material
Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
455 mm
Dimension
Bredd: 150 mm
Höjd: 50 mm
Längd: 455 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,503 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
DK CMC III cable clamp straps, for tool-free attachment at the rear of the CMC III 19" mounting unit 7030.088. For cable routing at the rear of the CMC III components, RAL 9005