Denna artikel utgår: 1 jan. 2019
- Artikelnummer:
- DK 7890.020
- Produktbeskrivning
- Det krävs 1 RFID-tagg för varje komponent. Varje tagg har ett ”unikt ID-nummer” (UID, ej kontinuerligt) som inte kan ändras, i så fall lagras informationen i denna tagg enligt ISO 15693. Taggarna levereras utan information. Taggen ska alltid fästas invändigt till höger på 19”-montagevinkeln. Därför är taggen försedd med en självhäftande yta. Komponenterna skruvas sedan fast med taggen på 19"-planet.
- Funktion
- Passiv, skrivbar RFID-tagg (13,56 MHz)
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK RFID taggar, passiv, skrivbar RFID-tagg, varje tagg har ett "unikt ID-nummer", det krävs1 RFID-tagg för varje komponent, för identifiering av installation 482.6 mm (19")-komponenter